Технически данни
Други функции | L24=напрежение на лампата 24 V |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | V=FPM (Viton) |
Байпас | KB=без байпас |
Индикатор за запушване | D=визуален/електрически |
Размер на връзката | 1 1/4 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 5 |
Филтърен материал | BH/HC=Betamicron високо налягане |
pmax [bar] | 420 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Списък с резервни части
BG
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Списък с резервни части
EN
(0.66 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура
BG
(0.83 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура
EN
(0.83 MB)