Технически данни
Други функции | L24=напрежение на лампата 24 V |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | V=FPM (Viton) |
Байпас | KB=без байпас |
Индикатор за запушване | D=визуален/електрически |
Размер на връзката | Специален размер |
Тип връзка | Специален порт |
Степен на филтриране | 10 |
Филтърен материал | BH/HC=Betamicron високо налягане |
pmax [bar] | 315 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Списък с резервни части
BG
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Списък с резервни части
EN
(0 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Продуктова брошура
BG
(0.65 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Продуктова брошура
EN
(0 MB)