Технически данни
Други функции | 0=няма други функции |
---|---|
Стандартно | 1=съгл. DIN 24550 |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 3,5 bar |
Индикатор за запушване | A=без CI (винтова пробка) |
Размер на връзката | 1 1/2 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 6 |
Филтърен материал | BN/HC=Betamicron ниско налягане |
pmax [bar] | 10 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFN Tank Top Return Line Filter
Списък с резервни части
BG
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Списък с резервни части
EN
(1.15 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Продуктова брошура
BG
(0.38 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Продуктова брошура
EN
(0.38 MB)