RFD W/HC 330 DAL 200 A 1.1 /-W

Номер на част
1262142
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L110=напрежение на лампата 115 V, W=за течност HFA/HFC
Стандартно 0=няма
Преминаване E=1-бр. сачмено превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване A=без CI (винтова пробка)
Размер на връзката 50
Тип връзка SAE фланец
Степен на филтриране 200
Филтърен материал W/HC=мрежа от неръждаема стомана
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFD Change-Over Return Line Filter
Списък с резервни части BG

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Списък с резервни части EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Продуктова брошура BG

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Продуктова брошура EN

(0 MB)