DFN BN/HC 250 S F 10 A 1.0 /-B7

Номер на част
1262089
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 1=съгл. DIN 24550
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 7 бара
Индикатор за запушване A=без CI (винтова пробка)
Размер на връзката 1 1/2 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 10
Филтърен материал BN/HC=Betamicron ниско налягане
pmax [bar] 400

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Списък с резервни части BG

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Списък с резервни части EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)