0110 RS 075 W

Номер на част
1261845
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други характеристики, елемент 0=няма други функции
Тип елемент RS – смукателни елементи
Размер 0110
Филтърен материал, елемент W=телена мрежа от неръждаема стомана
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 0,2 bar
Степен на филтриране 75