0060 RS 125 W

Номер на част
1261844
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други характеристики, елемент 0=няма други функции
Тип елемент RS – смукателни елементи
Размер 0060
Филтърен материал, елемент W=телена мрежа от неръждаема стомана
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 0,2 bar
Степен на филтриране 125