RFL SN 951 D P 10 D 1.0 /-L24-SAK

Номер на част
1261615
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L24=напрежение на лампата 24 V, SAK=уловител за мръсотия
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 100
Тип връзка SAE фланец
Степен на филтриране 10
Филтърен материал SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFL Inline filter - cast version
Списък с резервни части BG

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Списък с резервни части EN

(0 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Продуктова брошура BG

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Продуктова брошура EN

(0 MB)