LF SN 660 I F 10 D 1.0 /-L110

Номер на част
1260919
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L110=напрежение на лампата 115 V
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 1 1/2 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 10
Филтърен материал SN=Sustainmicron
pmax [bar] 100

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
LF-LFF Inline Filter
Списък с резервни части BG

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Списък с резервни части EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура BG

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура EN

(0.39 MB)