DF BH/HC 60 M A 10 D 1.0 /-L220

Номер на част
1260648
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L220=напрежение на лампата 230 V
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката Специален размер
Тип връзка Специален порт
Степен на филтриране 10
Филтърен материал BH/HC=Betamicron високо налягане
pmax [bar] 250

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Списък с резервни части BG

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Списък с резервни части EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Продуктова брошура BG

(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Продуктова брошура EN

(0.45 MB)