Технически данни
Други функции | 0=няма други функции |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | E=1-бр. сачмено превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 3 бара |
Индикатор за запушване | LZ=визуален/електрически |
Размер на връзката | 2 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 10 |
Филтърен материал | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 7 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

RFD Change-Over Return Line Filter
Списък с резервни части
BG
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Списък с резервни части
EN
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Продуктова брошура
BG
(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Продуктова брошура
EN
(0.5 MB)