DFDK BH/HC 140 QLC 10 D 1.1 /-W-L24

Номер на част
1260389
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L24=напрежение на лампата 24 V, W=за течност HFA/HFC
Стандартно 0=няма
Преминаване L=превключване на сфера L-образна
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 3/4 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 10
Филтърен материал BH/HC=Betamicron високо налягане
pmax [bar] 315

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DFDK Change-Over Pressure Filter
Списък с резервни части BG

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Списък с резервни части EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Продуктова брошура BG

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Продуктова брошура EN

(0 MB)