Технически данни
Други функции | 0=няма други функции |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | V=FPM (Viton) |
Байпас | KB=без байпас |
Индикатор за запушване | C=електрически превключвател |
Размер на връзката | 1 1/4 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 10 |
Филтърен материал | ON=Optimicron ниско налягане |
pmax [bar] | 100 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
LF-LFF Inline Filter
Списък с резервни части
BG
(0.8 MB)
LF-LFF Inline Filter
Списък с резервни части
EN
(0 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура
BG
(0.39 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура
EN
(0 MB)