DFDK W 110 QLC 100 C 1.1

Номер на част
1253436
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване L=превключване на сфера L-образна
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване C=електрически превключвател
Размер на връзката 3/4 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 100
Филтърен материал W=телена мрежа от неръждаема стомана
pmax [bar] 315

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DFDK Change-Over Pressure Filter
Списък с резервни части BG

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Списък с резервни части EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Продуктова брошура BG

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Продуктова брошура EN

(0 MB)