Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Други функции |
0=няма други функции |
Стандартно |
0=няма |
Преминаване |
0=без превключване |
Уплътнителен материал |
NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас |
1,7 bar |
Индикатор за запушване |
A=без CI (винтова пробка) |
Размер на връзката |
3/4 инча |
Тип връзка |
Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране |
10 |
Филтърен материал |
P=хартия |
pmax [bar] |
8 |