RFM ON 165 B D 20 F 1.0 /-T

Номер на част
1252820
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции T=вграден въздушен филтър
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване F=автомат за налягане (абсолютно налягане)
Размер на връзката 1 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 20
Филтърен материал ON=Optimicron ниско налягане
pmax [bar] 10

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFM Return Line Filter with 2-hole
Списък с резервни части BG

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Списък с резервни части EN

(0 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Списък с резервни части BG

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Списък с резервни части EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Продуктова брошура BG

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Продуктова брошура EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Продуктова брошура BG

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Продуктова брошура EN

(0 MB)