ELFL P 3 F 3 W 6.0 /-RV

Номер на част
1252569
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции RV=обратен клапан
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал K=картон
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване W=без индикаторен отвор
Размер на връзката 13
Тип връзка DIN фланец
Степен на филтриране 3
Филтърен материал P=хартия
pmax [bar] 0

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
ELF Breather Filter Filling Strainer
Списък с резервни части BG

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Списък с резервни части EN

(0.95 MB)