RF SN 330 D L 3 A 1.1

Номер на част
1252258
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване A=без CI (винтова пробка)
Размер на връзката 50
Тип връзка SAE фланец
Степен на филтриране 3
Филтърен материал SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RF Return Line Filter
Списък с резервни части BG

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Списък с резервни части EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)