RFL W/HC 661 D Q 25 C 1.0 /-SAK

Номер на част
1252080
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции SAK=уловител за мръсотия
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване C=електрически превключвател
Размер на връзката 80
Тип връзка DIN фланец
Степен на филтриране 25
Филтърен материал W/HC=мрежа от неръждаема стомана
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFL Inline filter - cast version
Списък с резервни части BG

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Списък с резервни части EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Продуктова брошура BG

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Продуктова брошура EN

(0.32 MB)