MF BN 160 AUE 20 E 5.0

Номер на част
1251799
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 2 бара
Индикатор за запушване E=манометър
Размер на връзката 1 1/4 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 20
Филтърен материал BN=Betamicron ниско налягане
pmax [bar] 8