DFP ON 160 Q C 10 D 1.0 /-L24-B6

Номер на част
1251592
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L24=напрежение на лампата 24 V
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 6 бара
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката Специален размер
Тип връзка Специален порт
Степен на филтриране 10
Филтърен материал ON=Optimicron ниско налягане
pmax [bar] 315

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Списък с резервни части BG

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Списък с резервни части EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Продуктова брошура BG

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Продуктова брошура EN

(0.65 MB)