Технически данни
Други функции | DB=CI съгл. с Mercedes-Benz |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 3 бара |
Индикатор за запушване | LZ=визуален/електрически |
Размер на връзката | 1/2 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 5 |
Филтърен материал | BN/HC=Betamicron ниско налягане |
pmax [bar] | 7 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RF Return Line Filter
Списък с резервни части
BG
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Списък с резервни части
EN
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Продуктова брошура
BG
(0.7 MB)
RF Return Line Filter
Продуктова брошура
EN
(0.7 MB)