Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Други функции |
0=няма други функции |
Стандартно |
0=няма |
Преминаване |
0=без превключване |
Уплътнителен материал |
NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас |
2 бара |
Индикатор за запушване |
F=автомат за налягане (абсолютно налягане) |
Размер на връзката |
1 1/4 инча |
Тип връзка |
Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране |
20 |
Филтърен материал |
BN=Betamicron ниско налягане |
pmax [bar] |
8 |