Технически данни
Други функции | T=вграден въздушен филтър |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | V=FPM (Viton) |
Байпас | 3 бара |
Индикатор за запушване | A=без CI (винтова пробка) |
Размер на връзката | 1 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 10 |
Филтърен материал | ON=Optimicron ниско налягане |
pmax [bar] | 10 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

RFM Return Line Filter with 2-hole
Списък с резервни части
BG
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Списък с резервни части
EN
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Списък с резервни части
BG
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Списък с резервни части
EN
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Продуктова брошура
BG
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Продуктова брошура
EN
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Продуктова брошура
BG
(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Продуктова брошура
EN
(0.62 MB)