DFP SN 330 Q D 3 D 1.0 /-L24

Номер на част
1251213
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Други функции L24=напрежение на лампата 24 V
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката Специален размер
Тип връзка Специален порт
Степен на филтриране 3
Филтърен материал SN=Sustainmicron
pmax [bar] 315

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Списък с резервни части BG

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Списък с резервни части EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Продуктова брошура BG

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Продуктова брошура EN

(0.65 MB)