0180 S 125 W /-B0.2

Номер на част
1251202
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други характеристики, елемент 0=няма други функции
Тип елемент S – смукателни елементи
Размер 0180
Филтърен материал, елемент W=телена мрежа от неръждаема стомана
Уплътнителен материал 0=без уплътнение
Байпас 0,2 bar
Степен на филтриране 125

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SF/SFM/SFF Suction filter
Списък с резервни части BG

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Списък с резервни части EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Продуктова брошура BG

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Продуктова брошура EN

(0.8 MB)