Технически данни
Други функции | LED=CI с LED дисплей, SAK=уловител за мръсотия |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 3 бара |
Индикатор за запушване | D=визуален/електрически |
Размер на връзката | 80 |
Тип връзка | SAE фланец |
Степен на филтриране | 10 |
Филтърен материал | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

RFL Inline filter - cast version
Списък с резервни части
BG
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Списък с резервни части
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Продуктова брошура
BG
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Продуктова брошура
EN
(0.32 MB)