RF W/HC 660 D N 25 D 1.1 /-L220

Номер на част
1250588
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Други функции L220=напрежение на лампата 230 V
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 80
Тип връзка SAE фланец
Степен на филтриране 25
Филтърен материал W/HC=мрежа от неръждаема стомана
pmax [bar] 25

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RF Return Line Filter
Списък с резервни части BG

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Списък с резервни части EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)