RFM 165 B D XX W 0.0

Номер на част
1250427
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Размер на връзката 1 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
pmax [bar] 10

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RFM Return Line Filter with 2-hole
Списък с резервни части BG

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Списък с резервни части EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Списък с резервни части BG

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Списък с резервни части EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Продуктова брошура BG

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Продуктова брошура EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Продуктова брошура BG

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Продуктова брошура EN

(0.62 MB)