LF W 60 I C 25 A 1.0 /-B3

Номер на част
1250368
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3 бара
Индикатор за запушване A=без CI (винтова пробка)
Размер на връзката 3/4 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 25
Филтърен материал W=телена мрежа от неръждаема стомана
pmax [bar] 100

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
LF-LFF Inline Filter
Списък с резервни части BG

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Списък с резервни части EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура BG

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура EN

(0.39 MB)