Технически данни
Други функции | 0=няма други функции |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | L=превключване на сфера L-образна |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | KB=без байпас |
Индикатор за запушване | A=без CI (винтова пробка) |
Размер на връзката | 3/4 инча |
Тип връзка | Резба (инчове, ISO 228) |
Степен на филтриране | 3 |
Филтърен материал | BH/HC=Betamicron високо налягане |
pmax [bar] | 315 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

DFDK Change-Over Pressure Filter
Списък с резервни части
BG
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Списък с резервни части
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Продуктова брошура
BG
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Продуктова брошура
EN
(0.88 MB)