DF BH/HC 240 T E 5 D 1.1 /-L110

Номер на част
1250235
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции L110=напрежение на лампата 115 V
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 1 1/4 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 5
Филтърен материал BH/HC=Betamicron високо налягане
pmax [bar] 420

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Списък с резервни части BG

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Списък с резервни части EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура BG

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура EN

(0.83 MB)