DF SN 660 T L 10 D 1.0 /-V-LED

Номер на част
1250206
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции LED=CI с LED дисплей
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал V=FPM (Viton)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване D=визуален/електрически
Размер на връзката 50
Тип връзка SAE фланец
Степен на филтриране 10
Филтърен материал SN=Sustainmicron
pmax [bar] 420

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Списък с резервни части BG

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Списък с резервни части EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура BG

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура EN

(0.83 MB)