Технически данни
Други функции | 0=няма други функции |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | 3 бара |
Индикатор за запушване | C=електрически превключвател |
Размер на връзката | 50 |
Тип връзка | SAE фланец |
Степен на филтриране | 3 |
Филтърен материал | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RF Return Line Filter
Списък с резервни части
BG
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Списък с резервни части
EN
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Продуктова брошура
BG
(0.7 MB)
RF Return Line Filter
Продуктова брошура
EN
(0.7 MB)