Ръчни плунжерни клапани
Ръчните плунжерни клапани BIERI са здрави клапани, подходящи за налягане до 700 bar и дебит до 25 l/min. Предлагат се в размер 6 в съответствие със стандарта на Bieri или DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Общ преглед на продукта
Изтеглени файлове за тази категория
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия