Насочващи тарелкови клапани

Насочващи тарелкови клапани

Насочващите тарелкови клапани BIERI са устойчиви на течове клапани, подходящи за налягане до 1000 bar и дебит до 25 l/min. В зависимост от серията клапаните се предлагат в размер 4 или 6 в съответствие със стандарта на Bieri или DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.

Прочетете повече Покажи по-малко
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра

Изтеглени файлове за тази категория

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия