Линейни филтри
Разгледайте нашата гама от линейни филтри и изберете правилния филтър за вашето приложение. Предлагаме консултации за всички сектори.
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Общ преглед на продукта
- MF(D) – винтови филтри Лист с данни
- RFL(D) – до 16 bar, заварена версия (превключваема) Лист с данни
- RFL(D) – до 64 bar, чугунена версия, (превключваема) Лист с данни
- NF(D) – до 25 bar (превключваема) Лист с данни
- MFX – до 50 bar, мобилен Лист с данни
- LPF – до 50 bar Лист с данни
- LF – до 100 bar Лист с данни
- MFM – до 280 bar, мобилен Лист с данни
- MDF – до 280 bar Лист с данни
- DFDK – до 315 bar, превключваем Лист с данни
- HFM – до 400 bar, мобилен Лист с данни
- DF – до 420 bar Лист с данни
- DFF(X) – до 420 bar, за дебит на масло в обратна посока Лист с данни
- FLN(D) – до 63 bar, в съответствие с DIN 24550, (превключваема) Лист с данни
- LFN(F) – до 100 bar, в съответствие с DIN 24550, (за дебит на масло в обратна посока) Лист с данни
- FMND – до 250 bar, в съответствие с DIN 24550, превключваема Лист с данни
- DFN – до 400 bar, в съответствие с DIN 24550 Лист с данни
- Филтърни елементи Лист с данни
- Комплекти уплътнения и ремонтни комплекти
Изтеглени файлове за тази категория
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HFM Pressure Filter
Продуктова брошура
BG
(0.27 MB)
HFM Pressure Filter
Продуктова брошура
EN
(0.27 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
BG
(0.5 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
EN
(0.5 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура
BG
(0.39 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура
EN
(0.39 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
BG
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура
EN
(0.52 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Продуктова брошура
BG
(0.41 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Продуктова брошура
EN
(0.41 MB)
MFM Inline Filters
Продуктова брошура
BG
(0.36 MB)
MFM Inline Filters
Продуктова брошура
EN
(0.36 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Продуктова брошура
BG
(0.88 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Продуктова брошура
EN
(0.88 MB)
MDF Pressure Filter
Продуктова брошура
BG
(0.67 MB)
MDF Pressure Filter
Продуктова брошура
EN
(0.67 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура
BG
(0.83 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Продуктова брошура
EN
(0.83 MB)
MF/MFD Spin-On Filter
Продуктова брошура
BG
(0.41 MB)
MF/MFD Spin-On Filter
Продуктова брошура
EN
(0.41 MB)
MFX Inline Filter
Продуктова брошура
BG
(0.52 MB)
MFX Inline Filter
Продуктова брошура
EN
(0.52 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Продуктова брошура
BG
(0.32 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Продуктова брошура
EN
(0.32 MB)
LPF Low Pressure Filters
Продуктова брошура
BG
(0.44 MB)
LPF Low Pressure Filters
Продуктова брошура
EN
(0.44 MB)
NFD Inline Filters
Продуктова брошура
BG
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Продуктова брошура
EN
(0.82 MB)
NF Inline Filters
Продуктова брошура
BG
(0.77 MB)
NF Inline Filters
Продуктова брошура
EN
(0.77 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура
BG
(0.79 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура
EN
(0.79 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Продуктова брошура
BG
(0.7 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Продуктова брошура
EN
(0.7 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура
BG
(0.48 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Продуктова брошура
EN
(0.48 MB)
HFM Pressure Filter
Списък с резервни части
BG
(0.4 MB)
HFM Pressure Filter
Списък с резервни части
EN
(0.4 MB)
LF-LFF Inline Filter
Списък с резервни части
BG
(0.8 MB)
LF-LFF Inline Filter
Списък с резервни части
EN
(0.8 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Списък с резервни части
BG
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Списък с резервни части
EN
(0.85 MB)
MFM Inline Filter
Списък с резервни части
BG
(0.81 MB)
MFM Inline Filter
Списък с резервни части
EN
(0.81 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Списък с резервни части
BG
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Списък с резервни части
EN
(1.35 MB)
MDF Pressure Filter
Списък с резервни части
BG
(0.42 MB)
MDF Pressure Filter
Списък с резервни части
EN
(0.42 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Списък с резервни части
BG
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Списък с резервни части
EN
(0.66 MB)
MF-MFD Spin On Filter
Списък с резервни части
BG
(0.54 MB)
MF-MFD Spin On Filter
Списък с резервни части
EN
(0.54 MB)
RFL Inline filter - cast version
Списък с резервни части
BG
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Списък с резервни части
EN
(0.33 MB)
LPF Low Pressure Filter
Списък с резервни части
BG
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Списък с резервни части
EN
(0.66 MB)
NFD Change-Over Filter
Списък с резервни части
BG
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Списък с резервни части
EN
(2.85 MB)
NF Inline Filter
Списък с резервни части
BG
(2 MB)
NF Inline Filter
Списък с резервни части
EN
(2 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части
BG
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Списък с резервни части
EN
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Списък с резервни части
BG
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Списък с резервни части
EN
(1.22 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части
BG
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Списък с резервни части
EN
(0.46 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Списък с резервни части
BG
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Списък с резервни части
EN
(1.34 MB)