Você sabe quanto tempo leva para eletrificar suas máquinas móveis?
Tradicionalmente esse processo pode ser demorado, mas na HYDAC Brasil estamos tornando esse processo mais ágil e eficiente.
Na busca pela redução das emissões de CO2, não basta adotar tecnologias livres de emissões e aumentar a eficiência dos sistemas. O verdadeiro desafio está em implementar conceitos inovadores de forma rápida e eficaz para alcançar progressos mensuráveis na proteção ambiental e que façam a diferença nas suas máquinas móveis.
No entanto, a eletrificação, em particular, é frequentemente um processo demorado. Isso se deve ao fato de que o desenvolvimento nessa área é complexo e exige tempo. Para ajudar a economizar tempo valioso e acelerar o processo de eletrificação das suas máquinas móveis, na HYDAC fornecemos uma solução completa para acompanhar os nossos clientes na transição de motores de combustão convencionais para uma máquina 100% eletrificada.
Reduza o tempo de desenvolvimento e comece sem emissões
Para reduzir os tempos de desenvolvimento e iniciar uma jornada livre de emissões, é essencial repensar a abordagem convencional. No modelo em forma de V tradicional, a complexidade dos pacotes de sistemas individuais resulta em um alto consumo de recursos e custos de investimento. Além disso, o fator tempo desempenha um papel crucial, uma vez que cada componente deve ser cuidadosamente avaliado e testado no sistema.
Na HYDAC Brasil, estamos eliminando esses obstáculos. O sistema padrão de 48 V, o eKit48, oferece uma solução simplificada e eficiente. Com módulos padronizados e pré-configurados, o eKit48 permite um processo de design de sistema individual mais ágil. Graças a estratégias de configuração inteligente, é possível integrar o sistema facilmente à arquitetura existente. A flexibilidade do eKit48 abrange uma ampla gama de aplicações, desde simples tomadas de força até a eletrificação completa de máquinas inteiras.
O eKit48 faz parte da mais recente linha de Eletrificação da HYDAC, que não apenas amplia o portfólio de soluções, mas posiciona a empresa como líder em inovação e sustentabilidade no mercado industrial brasileiro. Ao antecipar as tendências globais em direção à eletrificação, a HYDAC demonstra sua capacidade de adaptação e visão de longo prazo.
eKit48: Pronto para o seu protótipoO eKit48 da HYDAC oferece um pacote completo e inovador que torna a transição de um motor de combustão convencional para uma máquina eletrificada de forma rápida e simples.
Por que escolher o kit de eletrificação modular da HYDAC?
É seguro e fácil de usar
Operar o eKit48 é simples e não requer treinamento em alta voltagem, permitindo que você se concentre em seu negócio principal.
Flexível e padronizado
O eKit48 oferece máxima flexibilidade com um design padronizado e modular, permitindo fácil adaptação e integração ao seu sistema existente.
De um único fornecedor
Com a HYDAC, você obtém todo o suporte necessário, desde componentes até suporte técnico, tudo em um único fornecedor.
Conheça o sistema modular eKit48
O sistema modular eKit48 é uma solução inovadora oferecida pela HYDAC. Com sua abordagem modular, padronizada e compacta, o eKit48 oferece uma seleção de componentes pré-configurados e altamente compatíveis, que se integram perfeitamente à arquitetura do seu sistema.
Essa flexibilidade permite que você escolha a combinação mais adequada às suas necessidades específicas. Com o suporte da HYDAC, você pode explorar todos os módulos do eKit48 em detalhes para encontrar a solução ideal para sua aplicação.
O gerenciador de energia do eKit48 é essencial
A Unidade de Distribuição de Energia (PDU) é o gerenciador de energia essencial no sistema eKit48 da HYDAC. Responsável por distribuir a energia de forma segura e eficiente em todo o sistema, a PDU conecta todos os componentes do eKit48. Independentemente se é baixa ou alta voltagem, adaptamos a PDU às dimensões de todos os componentes, garantindo uma instalação de linha de energia bem pensada.
Com opções de cabos padrão ou soluções personalizadas, a distribuição de energia ideal para sua aplicação é garantida. A Unidade de Distribuição de Energia conta com dois modelos: Mini PDU para 1 motor ou até 2 baterias, e Maxi PDU para 2 motores ou até 4 baterias, com dimensões e capacidades de carga contínua adaptadas às suas necessidades. Além disso, as interfaces padronizadas garantem uma integração perfeita com o chicote de cabos, proporcionando caminhos de corrente individualmente protegidos.
Baterias e dispositivos de carregamentoAs baterias são o coração de qualquer sistema de eletrificação, e o sistema de bateria LIOS 48 da HYDAC destaca-se como uma solução inovadora. Aqui estão alguns pontos-chave sobre este sistema:
Sistema de Bateria LIOS 48:
Tecnologia inovadora e inteligente para garantir desempenho máximo e longa vida útil.
O sistema patenteado de contato garante uma conexão firme entre as células da bateria e as placas de circuito impresso de alumínio.
Materiais elásticos e altamente condutivos garantem uma conexão resistente a vibrações, enquanto o resfriamento eficaz dissipa o calor.
A conexão reversível permite a substituição fácil de células defeituosas, tornando nossos módulos de bateria recicláveis.
Opções de tamanho e tipo de célula:
Escolha entre dois tamanhos e tipos de célula para atender às suas necessidades específicas:
Potência: Para desempenho especialmente poderoso - LIOS 48S P (60 Ah / 3 kWh) ou LIOS 48L P (90 Ah / 4,5 kWh).
Energia: Para uma vida útil especialmente longa - LIOS 48S E (80 Ah / 4 kWh) ou LIOS 48L E (120 Ah / 6,1 kWh).
Dados Técnicos:
Dimensões variam de 398 a 511 x 370 x 176 mm, com peso entre 28 e 40 kg, dependendo da variante.
Estabilidade de ciclo superior a 3.000 ciclos.
Certificações incluem IP-6k7, UN38.3, ECE R-10 e declaração CE.
Gerenciamento de Carregamento
Interfaces e gestão de carregamento compatíveis para uso global:
As caixas de parede, conexões Schuko e CEE têm requisitos diferentes, mas a segurança do processo de carregamento é uma prioridade comum.
A HYDAC fornece os módulos pré-configurados, seguindo as diretrizes da Diretiva de Baixa Voltagem e EMC.
A tecnologia de carregamento garante faixas de potência de 1,5 a 12 kW e é compatível com tensões de fornecimento de 100 a 240 Vac.
Equipado com controlador ECSE, interface CAN e interface de comunicação compatível com EVSE (SAE-J1772 e EN-61851-1), o sistema de gerenciamento de carregamento é utilizado em todo o mundo.
Dados Técnicos:
Potência de carregamento de até 3,3 kW por dispositivo, com possibilidade de operação paralela de 2 dispositivos.
Temperatura de operação: -20°C a +70°C (desempenho total até 50°C).
Certificações: CE / cUL / IP65 / UNECE R10.
Drives & Gerenciamento Térmico
Conjuntos de Acionamento:
Conjuntos prontos para implementação rápida, incluindo motores, conversores perfeitamente coordenados e chicotes de cabos correspondentes.
Todos os conjuntos são testados e parametrizados nos bancos de teste de acionamento da HYDAC.
As variações de conjuntos de acionamento na série eKit48 cobrem aplicações com altas velocidades e altos torques.
Dados Técnicos:
Velocidades de acionamento de até 8.000 rpm e torques de até 200 Nm.
Classe de proteção: IP 65.
Certificações: CE, EM 60034.
Trocadores de Calor a ar: móveis e de velocidade variável
Para resfriamento conforme necessário, sem perda de energia:
A HYDAC fornece o trocador de calor a ar AC-M para os desafios especiais na eletrificação.
A série AC-M com motor DC é uma solução econômica que resfria motores elétricos e inversores em veículos elétricos.
Com um design compacto e de velocidade variável, este dispositivo garante que o trocador de calor use apenas a energia necessária, reduzindo o ruído e as vibrações.
Outra vantagem: o resfriador é rápido e fácil de instalar no eKit48.
Dados Técnicos:
Classe de proteção: IP68 (IP6K9K no ventilador completo).
Compatível com diversos tipos de óleo e misturas de água glicol.
Ventilador axial na versão de sucção ou de sopro.
Software e Controladores
Mix & MATCH — módulos certificados para um início rápido.
MATCH é o software de controle para máquinas móveis da HYDAC, composto por módulos de função que podem ser combinados de forma personalizada.
Estes dispositivos são certificados e testados para garantir segurança funcional e economizar tempo.
Os cabos de comunicação com interfaces de 12 ou 24 V para consumidores externos são fornecidos.
Dados Técnicos:
Módulos de função intercambiável e expansível.
Com capacidade para vários controladores.
Controladores
Interfaces de software com proteção sólida:
Para o eKit48 funcionar perfeitamente, são necessários controladores bem pensados e protegidos tanto interna quanto externamente. Graças ao design robusto, eles são adequados para condições adversas em aplicações fora de estrada. Além disso, possuem numerosas certificações de segurança para garantir uma aplicação eficiente.
Dados Técnicos:
Temperatura de operação: -40°C a +85°C.
Microcontrolador Infineon XC 22xx, 80 MHz, 768 kB de memória flash interna, 82 kByte de RAM interna, 8 kByte de EEPROM.
Certificações: ISO 26262, EN INO 13849, ISO 25119, ISO 19014.
Conclusão
Em um mundo que busca cada vez mais soluções sustentáveis e eficientes, o tempo é um recurso valioso, especialmente quando se trata de eletrificar máquinas móveis. Na HYDAC Brasil, estamos comprometidos em revolucionar esse processo, tornando-o mais ágil e eficiente do que nunca.
Com nossa linha de Eletrificação e o inovador sistema modular eKit48, estamos oferecendo uma solução completa que simplifica e acelera a transição de motores de combustão convencionais para máquinas totalmente elétricas. Ao repensar abordagens convencionais e oferecer sistemas padronizados e pré-configurados, reduzimos significativamente os tempos de desenvolvimento, permitindo que nossos clientes iniciem suas jornadas livres de emissões de forma rápida e eficaz.
Na HYDAC, estamos prontos para ajudá-lo a eletrificar suas máquinas móveis de forma eficiente e sem emissões. Junte-se a nós nesta jornada rumo a um futuro mais sustentável e eficiente.