Válvulas industriais HYDAC
Soluções de válvulas personalizadas com alta capacidade de mudança de velocidade e baixas perdas de pressão
Seja para aplicações industriais ou para uso em máquinas móveis: com nossos carretéis e carcaças com fluxo otimizado, podemos oferecer a você tecnologia de válvula precisa, adaptada às suas necessidades. Na HYDAC você também encontra uma solução para o ajuste contínuo da vazão volumétrica ou da pressão em seu sistema. De válvulas direcionais e de controle a válvulas de comutação e proporcionais – atendemos às suas necessidades. Descubra nossos componentes e receba alguns conselhos!
Inovadora e personalizada: a HYDAC é sua parceira para válvulas industriais personalizadas
Soluções para seus requisitos de histerese, repetibilidade e velocidade: entre em contato com nossos especialistas para obter sua válvula industrial personalizada.
Nossos serviçosVálvulas industriais HYDAC: qualidade comprovada com processos de produção ultramodernos
Produção ultramoderna
Colha os benefícios da nossa produção rápida e eficiente: produzimos nossas próprias bobinas e tubos polares sob medida para especificações de válvulas individuais com técnicas ultramodernas e sob os mais altos padrões de qualidade. Cem por cento das nossas válvulas industriais acabadas passam por testes. É assim que garantimos que seus componentes sejam feitos sob medida e sejam confiáveis e eficientes.
Rastreabilidade
Visão geral: com o número de série exclusivo em cada válvula, é possível rastrear a condição da válvula na entrega a qualquer momento. O código QR em cada válvula também permite o acesso digital a informações sobre a válvula.
Para todas as indústrias
A nossa vasta linha de produtos permite seu uso em todos os sectores industriais. Para usá-las também em aplicações móveis, a HYDAC oferece cada vez mais válvulas industriais com maior proteção anticorrosiva (ZnNi).
Nossas soluções Tecnologia de válvula avançada adaptada à sua aplicação
Um sistema modular que atende aos padrões industriais
Temos a solução certa para você se precisar ajustar constantemente a vazão ou a pressão em seu sistema: com nossa ampla linha de válvulas industriais, podemos fornecer soluções para suas necessidades de histerese, repetibilidade e velocidade. Nosso conceito de produção nos permite oferecer válvulas padrão em muitas versões de tensão, versões de conectores e acionamento manual.
Soluções sob medida para sua aplicação
Estamos sempre prontos para ouvir nossos clientes. Esse é um dos nossos maiores pontos fortes. Nosso expertise baseado em décadas de experiência em tecnologia de válvulas nos permite responder de forma flexível aos seus desejos com nosso sistema modular para válvulas industriais. É assim que criamos as soluções de válvulas HYDAC personalizadas para a sua aplicação e trabalhamos em colaboração com você para fornecer soluções inovadoras para os desafios específicos da sua máquina.
Nossa linha de produtos Flexível - personalizada - robusta. Explore nossas soluções
Válvulas direcionais HYDAC
Escolha entre nossas válvulas direcionais HYDAC nos tamanhos nominais 6 a 32 e em uma ampla variedade de opções de design, como baixa potência, deslocamento suave, uma versão Atex e versões com monitoramento de posição.
Encontre a válvula direcional certa para suas necessidades agora mesmo com nosso seletor de válvulas.
Válvulas proporcionais HYDAC
A linha de válvulas proporcionais da HYDAC inclui válvulas direcionais, válvulas de pressão e válvulas de controle de fluxo. As válvulas direcionais proporcionais também estão disponíveis com sistemas de medição de posição linear e OBE.
Encontre agora sua válvula proporcional personalizada, feita sob medida para suas necessidades.
Válvulas lógicas HYDAC
As válvulas de cartucho de 2 vias HYDAC são válvulas lógicas que são utilizadas em sistemas de controle hidráulico com altas exigências de desempenho. Nossa série pode ser adaptada ao tamanho do seu sistema e abrange os tamanhos nominais 16, 25, 32, 40, 50, 63 e 80.
Válvulas de controle HYDAC
As válvulas de controle HYDAC de 4/3 vias da série C4WERE 6 são válvulas de pistão de ação direta, operadas eletricamente. A válvula de controle é operada por um solenoide de controle imerso em óleo.
Válvulas do tipo sanduíche HYDAC
As válvulas do tipo sanduíche HYDAC nos tamanhos nominais 6-25 permitem um controle hidráulico modular na forma de um conjunto de válvulas empilhadas. Nós as fornecemos como válvulas redutoras de pressão e válvulas de alívio de pressão para controle de pressão e como válvulas reguladoras de fluxo ou de estrangulamento com uma válvula de desvio sem retorno para controle de fluxo.