Válvulas HYDAC com eletrônica digital

Soluções inteligentes para maior produtividade

Diga adeus à parametrização complexa e à vida útil curta: você pode aumentar a eficiência dos seus sistemas com válvulas HYDAC com eletrônica digital. Além da colocação em operação simples e da facilidade de manutenção, com o software próprio da HYDAC, agora os componentes inteligentes também podem monitorar a condição, reportar erros antecipadamente e regular o gerenciamento de energia. Leia mais para saber como você também pode economizar tempo, recursos e dinheiro.

Válvulas HYDAC com eletrônica digital para maior eficiência em sua instalação

A combinação perfeita de mecânica, eletrônica e software: saiba mais agora sobre as vantagens da eletrônica digital inteligente.

Baixe as informações agora

Você já está usando monitoramento de condição e manutenção preditiva? Então você não pode perder os componentes inteligentes

Na era da Indústria 4.0, dados transparentes para sistemas eficazes são a regra. A economia de custos e a produção eficiente são possíveis apenas se você puder detectar precocemente estados operacionais críticos, altos níveis de desgaste e necessidade de manutenção. Isto se aplica a mais do que apenas sistemas completos. Se você começar pelo componente, poderá evitar falhas no sistema e até falhas em toda a instalação. Nesse contexto, faz sentido usar válvulas inteligentes em seu sistema hidráulico.

Com a HYDAC você encontra a solução inteligente ideal para o seu sistema energeticamente eficiente. Confira.

Nossa solução: válvulas hidráulicas HYDAC com eletrônica digitalA combinação perfeita de mecânica, eletrônica e software

Economize energia e aumente a eficiência: as válvulas HYDAC otimizam não apenas as propriedades dos próprios componentes, mas também todo o seu sistema. Com todos esses dados adicionais, você tem a transparência necessária para detectar riscos, erros e a necessidade de manutenção antecipadamente.

Válvula proporcional de controle de pressão HYDAC com sensor de pressão e eletrônica integrada

A válvula de controle de pressão de ação direta P3DRSERE 6 fornece controle de pressão de circuito fechado com um design à prova de vazamentos, tornando-a totalmente livre de vazamentos. Com o software operacional próprio da HYDAC, a válvula pode ser parametrizada facilmente. Você também pode economizar um tempo valioso com nossa válvula de controle de pressão HYDAC com OBE. Saiba mais sobre sua solução ideal.

Válvula direcional HYDAC com monitoramento de posição em versão analógica ou IO-Link

A eletrônica digital da válvula direcional avalia o sinal do transdutor posicional e o encaminha para o controlador conectado. Isso significa que um CLP, por exemplo, é capaz de processar o sinal. Também permite que você use informações valiosas para seu controlador relacionado à segurança, por exemplo. Nosso 4WER 6 também está disponível como uma versão IO-Link inteligente com contadores de ciclo de comutação e contadores de horas de operação.

Válvula direcional proporcional de ação direta HYDAC com eletrônica integrada

A válvula P4WEE 6 é usada para controlar a vazão da bomba para as portas do consumidor ou das portas do consumidor para o tanque. A eletrônica digital integrada contém o sinal de entrada do controlador e alimenta as bobinas solenoides que controlam o carretel da válvula. Para máxima precisão.

Válvulas de comutação e proporcionais NG6 da HYDAC com sistema eletrônico de controle digital (IO-Link tipo B)

Equipadas com sistema eletrônico de controle digital, econômicas e em miniatura, as válvulas de comutação ou proporcionais (P)4WEC da HYDAC oferecem um projeto extremamente eficiente. Com projeto de válvula deslizante de 4/2 e 4/3 vias, você não apenas aproveita o monitoramento contínuo da condição, mas também pode acessar informações valiosas sobre todo o ciclo de vida ao mesmo tempo. Seja alternando ciclos e o contador de horas de operação, opções “peak and hold” ou fornecendo dados cíclicos e não cíclicos do processo: confira as inúmeras funções das válvulas HYDAC com sistema eletrônico de controle digital e otimize seus processos.

Aproveite os benefícios do software próprio da HYDAC

Use os dados coletados como base para monitoramento de energia e condição e manutenção preditiva. O software próprio da HYDAC oferece uma interface intuitiva para a parametrização rápida e simples do seu novo componente. Isso também significa que a manutenção e o serviço requerem muito menos recursos.

Isso faz toda a diferença Mude para válvulas HYDAC para aumentar a eficiência

Obtenha seu pacote completo e livre de preocupações da HYDAC: além de componentes personalizados, oferecemos soluções de software inteligentes e inovadoras.

Sua solução completa

Fornecemos o pacote completo perfeito: juntamente com componentes personalizados, também fornecemos soluções de software inteligentes e inovadoras. Tudo a partir de uma única fonte.

Reduza o consumo de energia e economize dinheiro com monitoramento da condição e manutenção preditiva.

Economia de energia

Reduza o consumo de energia com monitoramento de condição e manutenção preditiva para economizar um bom dinheiro.

Parametrize sua válvula HYDAC com nosso software e otimize o comportamento da válvula.

Parametrização rápida e fácil

Parametrize sua válvula HYDAC com nosso software e otimize o comportamento da válvula em sua aplicação de forma rápida e fácil.

Perguntas frequentes Válvulas com monitoramento de posição

O que são válvulas com monitoramento de posição?

As válvulas com monitoramento de posição são equipadas com um transdutor de posição que emite a posição do carretel da válvula como um valor analógico ou digital.

Quais são as vantagens das válvulas com monitoramento de posição?

O uso de válvulas com monitoramento de posição permite que um CLP processe o sinal do transdutor de posição, por exemplo. Isso significa que a posição do carretel da válvula é conhecida, informação que pode ser útil para controladores relacionados à segurança, por exemplo.

Quais são os diferentes conectores fornecidos pela HYDAC? Quais atribuições de pinos são usadas?

Oferecemos duas versões diferentes de conectores:

  • Versão analógica e LIO: M12x1 4 polos com codificação A conforme a norma DIN EN 61076-2-101

Qual proteção IP o sensor possui?

A proteção IP do sensor é IP65.

Qual é a proteção IP para a eletrônica integrada?

A proteção IP para a eletrônica integrada é IP65.

Qual é a tensão de alimentação do sensor?

A tolerância da tensão de alimentação do sensor é de 18–36 V.

Onde posso encontrar o arquivo IODD e os módulos de função para o CLP?

O arquivo IODD está disponível em nossa página Drivers e Software em Tecnologia de fluidos.

Onde posso encontrar o software desktop para comunicação com dispositivos IO-Link?

Entre em contato com nossos especialistas. Você pode acessar nosso formulário de contato aqui.

Ferramenta de serviço eletrônico integrada

O que é a ferramenta de serviço eletrônica integrada HYDAC?

A ferramenta é um software de desktop que você pode usar para conectar os componentes eletrônicos da válvula por meio de uma porta USB.

Como a ferramenta de serviço da eletrônica integrada HYDAC pode me ajudar?

Você pode ler, modificar e salvar parâmetros para ajustar a função da válvula de acordo com sua aplicação. Os valores medidos, como o sinal do monitor, podem ser visualizados e a válvula pode ser controlada remotamente sem qualquer hardware adicional, permitindo que a função seja testada. Isso pode ser muito útil durante a colocação em operação e solução de problemas.

Onde posso baixar o software da ferramenta de serviço integrada HYDAC?

Você pode simplesmente baixar o software em nossa página Drivers e Software em Tecnologia de fluidos.

Existe alguma instrução para instalar a ferramenta de serviço eletrônico integrada?

Teremos o maior prazer em enviar instruções detalhadas para você. Se você estiver interessado, entre em contato conosco por meio do formulário de contato.

Quais requisitos de sistema se aplicam à ferramenta?

Atualmente, a ferramenta de serviço HYDAC funciona apenas em sistemas operacionais Windows (Windows 7 ou superior).

Eletrônica integrada

Quais conectores estão disponíveis? Quais atribuições de pinos são usadas?

Fornecemos os seguintes conectores em versão analógica:

  • M12x1 – 8 polos, codificação A, DIN EN 61076-2-101
  • MIL-C-5015-G – 7 polos, DIN EN 175201-804

O que indicam os LEDs na tampa da eletrônica integrada das válvulas?

Os LEDs exibem o estado operacional atual da válvula. Os dois estados possíveis são “pronto para operação” e “erro”.

O que posso fazer se minha válvula estiver exibindo o estado operacional “erro”?

Você pode usar a ferramenta de serviço eletrônico integrada para ler e redefinir erros. Todos os erros possíveis estão descritos nas instruções de operação da válvula. Se o erro não puder ser redefinido, entre em contato conosco diretamente por meio do formulário de contato.

Que tipo de porta USB eu preciso e como posso conectar à válvula?

Você pode conectar à válvula usando um cabo USB Micro-B conectado à porta USB na tampa da eletrônica digital. Você pode ver como isso fica na prática em nosso vídeo no artigo.

Onde posso acessar as instruções de operação da válvula?

Se você estiver interessado, entre em contato conosco por meio do formulário de contato. Teremos o maior prazer em enviar instruções detalhadas para você.

Qual é a proteção IP para a eletrônica integrada?

IP65

Qual tensão de alimentação a válvula precisa?

A válvula precisa de uma tensão de alimentação de 24 V.

Qual é a faixa de flutuação de tensão permitida?

A flutuação de tensão permitida é de 18 – 36 V.

Quais são as opções para predefinir o valor nominal?

Você pode escolher entre as seguintes versões analógicas:

  • 4–20mA
  • 0–10V
  • -10V a 10V

Downloads

Encontre sua solução de válvula inteligente

Entre em contato com nossos especialistas para obter orientação sobre sua solução sob medida.

Entre em contato conosco agora

Sua solução em todos os setores

Máquinas de prensagem e conformação

A HYDAC é sua parceira nas áreas de hidráulica, refrigeração, lubrificação ou outras funções auxiliares para prensas

Saiba mais

Energia hidrelétrica

A HYDAC comprova sua experiência com soluções hidráulicas e de filtragem em todo o mundo

Saiba mais

Máquinas-ferramenta

Modernas soluções de automação e alta produtividade aliadas à eficiência energética

Saiba mais

Usinas geradoras de energia

HYDAC - seu parceiro para otimizar todos os processos auxiliares relativos às máquinas

Saiba mais