Válvulas de retenção de carga para funções de segurança confiáveis
Proteja agora sua máquina móvel com a tecnologia de válvulas HYDAC
Pequenas, mas poderosas: as válvulas de retenção de carga e as válvulas de freio de descida são componentes essenciais das máquinas móveis. Elas garantem que as cargas não desçam nem caiam. Essa é a única maneira de manter o controle sobre os atuadores. Mas a colocação das válvulas em operação é complexa. É aqui que entra a nossa experiência. Além de ajudá-lo a escolher a válvula certa, também o auxiliamos na instalação. Confira agora a nossa extensa linha de válvulas.
Válvulas de retenção de carga HYDAC: para retenção de carga econômica e confiável
Descubra nossa ampla linha de válvulas de retenção de carga e freio de descida agora com cavidades T11A, T17A e T2A. Basta entrar em contato com nossos especialistas em válvulas para obter orientação.
Funções de segurança nas quais você pode confiarConte com a tecnologia de válvulas da HYDAC para sua máquina móvel
Componentes pequenos com uma grande função: quem trabalha com máquinas móveis e cargas pesadas sabe que representam um possível perigo para as pessoas, as máquinas e o ambiente. Terrenos acidentados, movimentos bruscos ou falhas nas linhas significam rapidamente que as cargas não podem mais ser controladas e podem descer ou cair. Com as válvulas de retenção de carga, válvulas de freio de descida e válvulas de ruptura de mangueiras da HYDAC você pode contar com a segurança de suas máquinas: além da função de segurança, os componentes compactos também contribuem para a estabilidade básica da sua máquina.
Nossa solução: válvulas de retenção de carga e válvulas de ruptura de mangueiras HYDACDisponível nas cavidades T11A, T17A e T2A
Válvulas de retenção de carga, válvulas de freio de descida ou válvulas de ruptura de mangueiras: os atuadores hidráulicos têm muitos nomes, mas têm uma coisa em comum – são um componente essencial em máquinas móveis. É por isso que oferecemos a você nossa linha ampla e econômica de válvulas de retenção de carga com gradações de vazão entre 30 e 240 l/min e uma faixa de pressão de até 350 bar. As válvulas de ação direta em modelo de gatilho têm a função de regular a velocidade do consumidor de acordo com a vazão a montante. Elas também evitam que o consumidor avance em alta velocidade caso haja cargas retráteis e garantem que seus movimentos sejam suaves.
As válvulas também desempenham outra função fundamental: se as mangueiras falharem, as válvulas de ruptura de mangueiras salvam vidas, porque se uma carga cair, colocará as pessoas e a máquina em grande risco. Nossas válvulas de retenção de carga testadas e comprovadas podem ajudar nesse caso. Entre em contato conosco agora para obter orientação sobre sua solução de válvula personalizada.
Suas vantagens com as válvulas de retenção de cargaEscolha entre oito tipos diferentes de válvulas com as seguintes características:
- Retenção de carga sem vazamentos
- Cavidades padrão: T11A, T17A e T2A
- Grande variedade de proporções piloto
- Toda a variedade de aplicações é abrangida
- Ventilação disponível opcionalmente: pressão de retorno sem efeito no ajuste da válvula