Válvulas de estrangulamento proporcionais HYDAC para descida por gravidade

Sua parceira com experiência em tecnologia de válvulas para acionamentos elétricos

Economia de energia inteligente: à medida que a tendência para acionamentos elétricos em máquinas móveis aumenta, também aumentam as demandas por componentes hidráulicos. Para obter um longo tempo de descarga com uma bateria pequena, todos os consumidores devem ser altamente eficientes. A HYDAC conta com válvulas de estrangulamento proporcionais à prova de vazamentos que permitem a descida por gravidade com eficiência energética. Nossas válvulas têm funções estáveis e economizam energia ao baixar cargas. Descubra agora como você também pode se beneficiar dessa solução inteligente.

Válvulas de estrangulamento proporcionais e avançadas da HYDAC

Seja amigo da gravidade! Entre em contato com nossos especialistas para encontrar agora a tecnologia de válvula ideal para a função de descida por gravidade da sua empilhadeira, plataforma de trabalho elevatória ou manipulador telescópico. Poderemos fornecer informações valiosas sobre as especificações da sua aplicação.
 
Entre em contato com os especialistas agora

Aumento da eficiência energética com eletrificaçãoUse o know-how da HYDAC para aumentar a eficiência dos acionamentos elétricos com funções de descida por gravidade.

Esteja sempre um passo à frente da concorrência e otimize seus componentes hidráulicos com a tecnologia de válvula certa! Embora a eletrificação conduza ao progresso, também significa custos elevados das baterias. Com componentes hidráulicos perfeitamente combinados que atendem aos mais altos requisitos de eficiência, é possível obter um longo tempo de descarga com uma bateria pequena. O desafio é garantir altas taxas de manuseio com bombas pequenas e minimizar perdas de estrangulamento em tubulações e válvulas. Com nossas soluções de válvulas para sistemas de descida por gravidade (gravity lowering systems ou GLS), é possível eliminar as desvantagens das válvulas de contrapeso propensas a perdas.

A tecnologia de válvulas da HYDAC é adaptada às suas necessidadesUse a gravidade para eletrificação: economize energia valiosa com a descida por gravidade!

Sejam empilhadeiras, plataformas elevatórias ou manipuladores telescópicos, com as válvulas de estrangulamento proporcionais HYDAC corretas, é possível economizar energia valiosa por não precisar mais de energia hidráulica ao baixar a carga. Os sistemas tradicionais de freio de descida exigem que a pressão de controle das válvulas de retenção de carga seja aplicada no lado de alimentação do cilindro. Isto tem uma desvantagem fundamental: ao baixar a carga, é necessária uma entrada de energia relativamente maior na bomba. Mas isso é evitável com a ajuda da gravidade e de um sistema de descida por gravidade (GLS) que economiza a energia valiosa. Use a gravidade de maneira direcionada para suas aplicações e confira nossa tecnologia de válvulas confiável, precisa e eficiente, que também é adequada para sistemas com acionamentos elétricos. Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo a encontrar a solução e a especificação corretas.

A solução da HYDAC: válvulas de estrangulamento proporcionais para sistemas com função de descida por gravidadeVálvulas de estrangulamento proporcionais à prova de vazamentos operadas por piloto das séries PWS08Z a PWS16Z

Se você procura tecnologia de válvula confiável, precisa e eficiente, então as válvulas de estrangulamento proporcionais PWS08Z a PWS16Z da série PWS são a escolha perfeita. Com a opção adicional de mudança suave, as válvulas podem ser usadas não apenas como válvulas de estrangulamento proporcionais, mas também como uma função de comutação liga/desliga suave, sem a necessidade de um controle proporcional complexo. Nossas válvulas de estrangulamento proporcionais à prova de vazamentos permitem a operação sem compensador de pressão graças ao seu funcionamento estável mesmo em altas pressões diferenciais. Com tamanhos nominais de 8, 10, 12 e 16 e vazões impressionantes de até 200 l/min, as válvulas são muito versáteis. Seja para conexão e desconexão suave de consumidores ou regulação precisa, as válvulas de estrangulamento PWS08Z a PWS16Z impressionam com suas faixas de controle fino e sobrepostas no gatilho, além de seu orifício de amortecimento opcional na armadura do solenoide.

Confie na tecnologia testada e comprovada e conte com as válvulas de estrangulamento proporcionais das séries PWS08Z a PWS16Z! Essas válvulas oferecem máxima eficiência e precisão para acionamentos elétricos e muito mais.

Outras soluções de válvulas HYDAC para funções de descida por gravidade

Se necessário, você encontrará outras soluções de válvulas listadas abaixo, que também são adequadas para aplicações com função de descida por gravidade, entre outras:

  • Válvulas de alívio de pressão proporcionais operadas por piloto à prova de vazamentos
  • Limitação da pressão térmica com DB3E  
  • Limitação de pressão térmica em combinação com válvulas direcionais WS08ZRT em modelo de gatilho
  • Limitação de pressão térmica em combinação com válvulas direcionais proporcionais PWS08ZRT ou PWS10ZRT em modelo de gatilho

Está procurando outras soluções de válvulas para a função de descida por gravidade em seus acionamentos elétricos? Não perca tempo. Entre em contato com nossos especialistas agora. Teremos prazer em orientar você!
 
Entre em contato com os especialistas agora

 

Resumo das suas vantagens Com as válvulas de estrangulamento proporcionais da HYDAC

Ampla experiência em válvulas e conhecimento das aplicações

Vasta experiência em válvulas

A HYDAC é sua parceira em soluções de válvulas sob medida, com muitos anos de experiência no uso de válvulas de estrangulamento proporcionais.

Redução do espaço de instalação devido a um design otimizado

Design otimizado

Damos grande ênfase à facilidade de integração, colocação em operação e redução do espaço de instalação. As válvulas de estrangulamento proporcionais da HYDAC são caracterizadas por seu design extremamente compacto e alta densidade de potência.

Integração de funções sob medida

Uma combinação perfeita

A linha de produtos da HYDAC sempre garante a tecnologia válvula ideal para inúmeras funções e seus requisitos.

Nossos especialistas aguardam suas perguntas

Válvulas de estrangulamento proporcionais HYDAC – sua parceira com experiência em tecnologia de válvulas para acionamentos elétricos

Agende uma consultoria

Artigos adicionais da revista

Customer Success Story
| 3 minutos

A HYDAC tem a solução otimizada contra vazamentos para caminhões basculantes articulados – saiba mais agora!