Válvulas de controle HYDAC Load-Sensing
Com foco na precisão máxima, as válvulas de controle HYDAC Load-Sensing conseguem controlar até dez funções de trabalho de forma independente.
A solução para o aumento da produtividade das máquinas móveis!
Flexibilidade máxima e maior eficiência energética combinadas com o aumento da produtividade: é isso que você pode obter com as válvulas de controle HYDAC Load-Sensing LX-3 e LX-6.
Graças ao seu design compacto, com essa válvula podemos economizar tanto espaço de instalação quanto recursos, e com o auxílio de compensadores de pressão, pode entregar vazões para controlar até dez funções de trabalho de forma independente. O foco de ambas as válvulas é, entre outras coisas, a precisão máxima, de modo que o controle fino também seja possível com cargas maiores e sem problemas.