Unidades de alimentação compactas para plataformas aéreas
Sistemas sob medida para suas aplicações
Oferecemos a você a resposta para exigências cada vez maiores: os especialistas da HYDAC desenvolvem unidades de alimentação compactas sob medida para suas plataformas aéreas. Contamos com unidades de alimentação em vários projetos - sob medida para sua aplicação. Sua vantagem: nossas funções de controle, tecnologia de válvulas e filtração testadas e aprovadas são integradas diretamente. É assim que otimizamos o espaço de instalação e aumentamos a vida útil da sua aplicação.
Unidades de alimentação compactas e eficientes para plataformas aéreas, graças a compensadores de pressão e bombas duplas opcionais
Ciclo de trabalho estendido Uma unidade perfeitamente projetada para cada aplicação
Cargas pesadas levam rapidamente ao superaquecimento. Para evitar paradas não planejadas, os componentes também precisam suportar altos ciclos de trabalho. As unidades de alimentação compactas da HYDAC podem ser operadas até a carga completa da bateria. Isso é garantido por motores ventilados eficientes com um ciclo de trabalho elevado.
Projeto eficiente Redução de custos devido ao "downsizing"
Foco na eficiência: sistemas projetados de maneira ideal com controle de velocidade, compensadores de pressão e válvulas proporcionais garantem uma operação eficiente e movimentos suaves. Ao mesmo tempo, nos concentramos nas unidades de alimentação compactas — dependendo da aplicação, a bomba dupla integrada pode permitir que o motor seja reduzido. Isso economiza custos e a aumenta a eficiência da sua máquina.
Maior disponibilidade da máquina Capacidade operacional permanente para sua plataforma de trabalho
A HYDAC deixa sua aplicação preparada para o futuro: testes extensivos em ciclos verificados garantem que as máquinas permaneçam úteis mesmo após vários anos. Nos concentramos em mapear seus requisitos de vida útil para que você economize dinheiro e recursos a longo prazo.
Mais conforto Soluções para operação delicada da máquina e partida tranquila
Máquinas confortáveis aumentam a eficiência, principalmente em longos dias de trabalho. A segurança também é aumentada: o compensador de pressão integrado nas unidades de alimentação compactas da HYDAC garante uma partida tranquila. As válvulas proporcionais da HYDAC com filtração por pressão integrada também tornam suas máquinas altamente sensíveis.
Nossa solução: unidades de alimentação compactas HYDAC para plataformas aéreasPara máxima produtividade, segurança e conforto
Aumente a produtividade da sua plataforma aérea com a HYDAC: as unidades de alimentação compactas da HYDAC abrangem várias funções, além de levantar, abaixar e nivelar o cesto. Para maior confiabilidade da máquina, contamos com funções de segurança, como monitoramento de temperatura. Sistemas facilmente acessíveis também aumentam a capacidade de manutenção da sua máquina.
A tecnologia de válvulas integrada oferece mais conforto durante a elevação e o abaixamento: o circuito de segurança com duas válvulas redundantes atinge o controle ativo da vazão, permitindo o mais alto nível de segurança, operação simples e fácil manobrabilidade.
Você também pode contar com as soluções da HYDAC para plataformas elevatórias: para movimentos proporcionais, precisos e suaves.