Unidades de alimentação compactas inteligentes para máquinas-ferramentas
Indústria 4.0 com a unidade de alimentação start-stop CO1S da HYDAC
A indústria de máquinas-ferramentas está sempre em busca de novas soluções inteligentes para impulsionar a implementação de tecnologias digitais em colaboração com parceiros de desenvolvimento. Uma tendência é a digitalização de unidades de alimentação hidráulicas. Neste contexto, as unidades de alimentação start-stop requerem predominantemente parâmetros operacionais definidos, por exemplo, ao respeito do tempo de funcionamento, contaminação do óleo e temperatura. A unidade de alimentação compacta HYDAC CO1S permite aumentar a disponibilidade de suas máquinas-ferramentas. Saiba mais.
Maior produtividade com unidades de alimentação hidráulicas digitalizadas
Nossas unidades de alimentação hidráulicas se automonitoram e informam o controle da máquina sobre as irregularidades. Como você se beneficia: a manutenção se torna mais fácil de planejar — a disponibilidade da máquina aumenta. Leia mais sobre as vantagens da unidade de alimentação CO1S.
Desafios na indústria de máquinas-ferramentasUnidades de alimentação compactas inteligentes para mais eficiência
O objetivo de todo operador de máquina-ferramenta é evitar paradas não programadas. Isso é exatamente o que acontece quando as unidades hidráulicas são operadas fora dos parâmetros operacionais válidos por um longo período. O resultado: as máquinas ficam ociosas, custando tempo e dinheiro.
A solução é simples. Uma unidade de alimentação inteligente que se automonitora e informa o controle da máquina sobre irregularidades. Com essa abordagem, os requisitos de serviço futuros são detectados em um estágio inicial e a manutenção é planejada com antecedência. Isso aumenta a produtividade de suas máquinas-ferramentas. Seus custos de ciclo de vida também são reduzidos devido ao uso cuidadoso de recursos.
A solução inteligente para funções hidráulicas otimizadasUnidade de alimentação compacta HYDAC CO1S com monitoramento de condição
Nossa série CO1 foi testada e aprovada em uso mundial por um longo tempo. Como parte da Indústria 4.0, nossas soluções também estão se tornando mais inteligentes, digitais e eficientes. A CO1S não é exceção — equipada com diagnósticos de condição confiáveis e coleta permanente de dados, as conclusões sobre possíveis vazamentos ou componentes defeituosos são rapidamente detectados antes que ocorra o tempo de inatividade. As mensagens são enviadas a você de forma proativa quando os parâmetros operacionais são excedidos. Isso garante que a operação da sua máquina seja executada sem problemas.
Dados técnicos
- Medição automática da pressão de fechamento do acumulador para avaliação p0
- Monitoramento da temperatura hidráulica e do tempo de funcionamento da unidade de alimentação
- Monitoramento de picos de pressão, incluindo registro
- Medição da pressão diferencial do filtro de pressão
- Pmáx = até 250 bar; Qmáx = até 12 l/min
As vantagens da unidade de alimentação compacta HYDAC CO1S
Quais componentes fazem parte da unidade de alimentação compacta HYDAC CO1S?
Sensores de pressão com interface IO-Link
O monitoramento confiável da pressão é essencial para o funcionamento da sua máquina-ferramenta e a qualidade do componente. É por isso que contamos com uma tecnologia de medição testada e aprovada, robusta e sem desgaste para nossa unidade de alimentação compacta.
Vantagens dos sensores de pressão HYDAC
- Maior disponibilidade da máquina
- Estabilidade de precisão ao longo de toda a vida útil
- Economia de tempo graças à tecnologia Plug & Play
- Controle de estoque otimizado
- Maior segurança da máquina
- Autoparametrização automática
- Diagnóstico remoto + manutenção remota
Mais informações sobre os sensores de pressão HYDAC
Sensores de temperatura com interface IO-Link
Uma qualidade consistentemente alta do produto só pode ser alcançada quando as ferramentas de usinagem estão em uma temperatura constante. É por isso que meios de resfriamento e fluidos hidráulicos precisam ser monitorados de forma confiável.
Vantagens dos sensores de temperatura HYDAC
- Maior disponibilidade da máquina
- Estabilidade de precisão ao longo de toda a vida útil
- Qualidade de usinagem consistentemente alta
- Economia de tempo graças à tecnologia Plug & Play
- Controle de estoque otimizado
- Erros operacionais mínimos
- Arquitetura de máquina/cabeamento simplificado ou otimizado
Interface de rede com IO-Link Master
Nosso módulo de interface de rede IO-Link Master combina dispositivos de campo IO-Link com sistemas de automação/CLPs – equipados com quatro ou oito portas de classe A ou B.
Vantagens da interface de rede HYDAC
- Serviço e comissionamento simplificados
- Diagnóstico remoto, manutenção remota, manutenção preditiva
- Medição e análise
- Cabeamento simplificado, mais rápido e mais econômico para todo o sistema via IO-Link Master
Tecnologia de elemento filtrante para evitar carga eletrostática no sistema
Fluidos hidráulicos isentos de cinzas, sistemas mais compactos e filtração mais fina estão levando cada vez mais à carga e descarga eletrostática em sistemas hidráulicos e de lubrificação. Nosso Stat-X® a tecnologia de elemento filtrante comprovadamente reduz descargas eletrostáticas e altas cargas de óleo, mesmo em sistemas extremamente críticos com excelente filtração ultrafina.
Vantagens do HYDAC Stat-X® tecnologia de elemento filtrante
- Máxima segurança devido a uma redução comprovada de faíscas
- Intervalos de troca de óleo mais longos devido à redução dos sintomas de degradação do óleo
- Redução de paradas não programadas
- Custos de manutenção reduzidos e intervalos de manutenção mais longos
Mais informações sobre a tecnologia de elemento filtrante HYDAC Stat-X®
Opcional: controles modulares para sistemas hidráulicos
Obtenha uma unidade de abastecimento de óleo pressurizado pronta para conectar unindo de forma inteligente a série CO1 com nossos sistemas de empilhamento horizontal. O sistema compacto e modular de empilhamento de válvulas é um controle para sistemas hidráulicos de óleo que são usados principalmente para tarefas de retenção de pressão/força e controle de consumidores de pequeno volume.
Vantagens do sistema de empilhamento horizontal HYDAC ML
- Pequenas dimensões combinadas com alto desempenho
- Válvulas de gatilho direcionais com vazamento zero fornecem posicionamento seguro do consumidor e estabilidade de pressão de longo prazo sem fornecimento repetido de óleo
- Podem ser flangeadas diretamente na unidade de alimentação CO1
- Possibilidade de expansão modular
Mais informações sobre o sistema de empilhamento de válvulas HYDAC