Trocadores de calor HYDAC livres de vazamentos
Resolva os problemas de vazamentos dos equipamentos com a manutenção preventiva e corretiva nos trocadores de calor.
Uma das maiores produtoras e exportadoras de papéis do Brasil apresentava problemas de vazamentos por corrosão no trocador de calor de uma linha de fibras.
Esses vazamentos por corrosão podem ser causados por diversos fatores, como corrosão química, excesso de pressão devido a entupimento, falhas no revestimento protetor ou condições ambientais adversas. No entanto, a falta de manutenção adequada também é um problema comum.
Nosso cliente do segmento de papel e celulose escolheu a HYDAC novamente como fornecedor confiável de seus equipamentos. Com a colaboração do cliente e dos nossos especialistas, encontramos os problemas do equipamento e aplicamos a melhor solução.
Diagnóstico do problema
A HYDAC/FUNKE possui um corpo técnico de especialistas em manutenção de trocadores de calor, utilizando know-how de fabricante, peças originais, testes e garantia de produto novo.
Nossa equipe de especialistas começou a avaliar as possíveis causas do problema de vazamentos. Para isso, foram realizadas visitas a campo para determinar quais eram as condições do trocador de calor e definir as causas das falhas que afetavam o sistema de troca térmica, identificando uma futura proposta de reparo.
Após análise, foi verificado que o sistema tinha falhas devido a uma manutenção feita possivelmente sem seguir as recomendações do fabricante. Algumas das falhas identificadas estão relacionadas com vedações montadas de maneira invertida, o que gerou um desgaste severo no equipamento. Nesse sentido, os especialistas determinaram que os equipamentos necessitavam de um reparo de grande porte.
Solução aplicada: substituição dos trocadores de calor
Para satisfazer o cliente, a equipe criou uma solução personalizada com tempo de execução reduzido para restabelecer a condição original do trocador de calor com vazamentos devido a desgastes provenientes do processo.
Após confirmar as análises feitas no local, foi enviado um relatório detalhado ao cliente. Em seguida, recebemos o equipamento na HYDAC. O próximo passo foi desmontar o trocador de calor. Devido ao desgaste severo, a placa frontal precisou ser trocada por uma completamente nova.
Testes (LP e ultrassom) foram feitos nas placas do trocador para identificar falhas que afetariam sua vida útil. No entanto, todas as vedações foram substituídas e as placas foram remontadas seguindo o processo definido pelo fabricante, a HYDAC.
Para o segmento de papel e celulose, a HYDAC dispõe de uma série de componentes, produtos e a linha de assistência técnica.
Trocadores de calor HYDAC
Seja brasado ou desmontável — a HYDAC oferece uma ampla variedade de trocadores de calor de placas. Esta linha de produto é específica para transferência de calor entre dois meios, mantendo o equipamento na temperatura exigida do processo. Para isso, os trocadores de calor são desenvolvidos em materiais de alta qualidade, em aço carbono, aço inoxidável, titânio e brasados com níquel. Os trocadores de calor podem ser aplicados em diversas indústrias, como papel e celulose e indústria química.
Os especialistas HYDAC estão sempre prontos para encontrar a solução certa para a demanda dos nossos clientes, adaptada aos seus desafios.
Citação do especialista HYDAC
Assim que recebemos o equipamento na HYDAC, realizamos a desmontagem do trocador de calor e de todas as placas, fazendo a manutenção adequada. Fornecemos a melhor solução ao cliente, no prazo desejado.
Resultado: equipamentos livres de vazamentos por corrosão
Ao longo do processo foi substituída a placa de entrada e placas intermediárias que apresentaram defeitos, e foi realizada a substituição de todas as vedações. Testes não destrutivos nas placas para identificar defeitos não visíveis também foram realizados. Além disso, foi feita a montagem e posteriores testes de qualidade conforme o padrão do fabricante — com garantia HYDAC.
Depois do processo de reparo, a equipe de especialistas continua o acompanhamento pós-venda através de testes do novo trocador de calor. Também são realizadas supervisões correspondentes à instalação do equipamento, porém diretamente no local do cliente, evitando paradas do sistema.
Vantagens de trabalhar com a HYDAC
Garantia de uso de componentes originais e a experiência de profissionais treinados e capacitados que seguirão todos os processos recomendados pela HYDAC
Cronograma rigoroso de revisões e manutenções preventivas para aumentar a disponibilidade do equipamento e do sistema
Redução de custos de manutenção e das paradas não planejadas de produção no longo prazo
Know-how internacional no desenvolvimento de produtos e soluções personalizadas para diversas aplicações industriais.
Reparo com garantia de equipamento novo.