Três dicas para desidratar seus fluidos Continue lendo para encontrar três dicas para desidratar seus fluidos: porque a água no óleo danifica os sistemas antes mesmo que a capacidade de dissolução do óleo se esgote e o fluido fique leitoso.
Os contaminantes dos fluidos geralmente são invisíveis a olho, assim como o perigo que eles representam. Porque a contaminação é muitas vezes o motivo de falhas nas máquinas Geralmente começa inofensivamente, mas a contaminação destrói rapidamente as propriedades lubrificantes e protetoras dos fluidos. O resultado: aumento do consumo de óleo, corrosão, cavitação e maior desgaste dos componentes. Isso leva a chamadas de serviço desnecessárias e a uma pegada de carbono maior. Um ciclo que precisa ser interrompido. Continue lendo para encontrar três dicas para desidratar seus fluidos: porque a água no óleo danifica os sistemas antes mesmo que a capacidade de dissolução do óleo se esgote e o fluido fique leitoso.
O aniquilador de desempenho do seu sistemaContaminação no óleo
A contaminação no óleo causa tempos de inatividadePorque destrói as propriedades protetoras e lubrificantes dos seus fluidos
Contaminantes líquidos e gasosos fazem com que os fluídos envelheçam mais rápid Isso significa que o óleo perde suas propriedades protetoras e lubrificantes necessárias que permitem que o sistema opere suavemente. A corrosão e a cavitação resultantes prejudicam os componentes utilizados. Como se desgastam mais rapidamente, precisam ser substituídos com mais frequência, tornando-se um fardo para o meio ambiente e para o seu bolso. A disponibilidade do sistema também é reduzida.
Com a separação direcionada de água e gases, aumenta a vida útil dos óleos e, portanto, a vida útil dos componentes também é estendida. Isso economiza dinheiro e preserva os recursos
Como condicionar adequadamente seus fluidosAtingindo metas de limpeza com a tecnologia certa
A escolha da solução correta depende de vários fatores, como o tipo de sistema, as propriedades do fluido, a vazão e a quantidade de água ou gás introduzida. Vale a pena solicitar uma consultoria, pois isso o ajudará a deixar seus fluidos na melhor condição possível. Usamos processos de separação de última geração que permitem a separação eficiente de água livres e dissolvidas, gases e ar. Nossa linha de produtos se concentra em sustentabilidade e diferentes tecnologias, a solução ideal de condicionamento de fluidos para cada aplicação.
Três dicas para desidratar seus fluidos
1ª dica: coalescênciaOs coalescedores trabalham eficientemente com água livre e emulsionada
Quando se trata de remover água livre e emulsionada de óleos hidráulicos, nossos coalescedores estão prontos para ajudar você.
Como funciona
As pequenas gotículas de água da emulsão aderem às fibras do elemento coalescente. A coalescência com outras gotículas nas fibras ou nos nós das fibras faz com que elas se combinem para formar gotículas maiores. Estas são separadas na carcaça por gravidade ou por gravidade juntamente com o uso de um elemento separador especial. A água se acumula no fundo da carcaça e é drenada pela abertura de uma válvula.
Coalescedor OLS da HYDAC
O Separador Offline OLS está disponível como uma unidade ou como uma carcaça coalescente apenas. É adequado para óleos hidráulicos e óleos lubrificantes com densidades abaixo de 950 kg/m3. São utilizados elementos coalescentes e separadores, projetados para vazões de <320 mm²/s (5 a 15 l/min).
Coalescedor MVH-C da HYDAC
Use nossas carcaças para média viscosidade Coalescer MVH-C com tecnologia de elemento AquaX para seus óleos hidráulicos e óleos lubrificantes. Ele separa emulsões sem elementos de separação adicionais. O coalescedor é projetado para densidades abaixo de 950 kg/m3 e vazões de <46 mm/s (40 a 720 l/min) e <320 mm²/s (10 a 320 l/min).
2ª dica: desidratação e desgaseificaçãoMétodo de vácuo: remoção de água e gases sem danificar o óleo
Nossas unidades FAM são versáteis quando se trata de desidratação e desgaseificação. Elas removem a contaminação sólida, água livre e dissolvida e gás do óleo hidráulico. As unidades têm sido usadas com sucesso em muitas aplicações diferentes por mais de 30 anos e são caracterizadas por sua durabilidade e confiabilidade.
Como funciona
Um fluxo de ar seco encontra óleo úmido na coluna de vácuo. Isso transfere a água do óleo hidráulico para o ar e seca o óleo. O vácuo separa gases/ar livres e dissolvidos. Antes do óleo hidráulico sair da unidade, as partículas são removidas por um filtro de partículas.
Unidades de desidratação FAM 5 da HYDAC
Flexível e móvel: graças ao seu design compacto, o FluidAqua Mobil 5 da HYDAC, com 5 l/min, é uma ferramenta ideal para trabalhos de manutenção.
Unidades de desidratação HYDAC FAM 10/15
A série FluidAqua Mobil 10 com até 15 l/min é ideal para fluidos de aviação como Skydrol ou Hyjet.
Unidades de desidratação HYDAC FAM 25-95 e Economy
As unidades das séries FAM 25-95 e Economy com até 95 l/min oferecem taxas máximas de separação e rápida desidratação e desgaseificação em situações com alta entrada de água.
3ª dica: superabsorventesNíveis de limpeza maiores: esses elementos filtrantes retêm água
Os elementos filtrantes Aquamicron são a solução ideal quando se trata de eliminar água residual em tanques pequenos (após uma troca de óleo, por exemplo).
Como funciona
Os elementos filtrantes Aquamicron convertem a água livre em um gel altamente viscoso (superabsorvente). A camada de proteção de saída do filtro impede que gel entre no óleo. A água retida não pode ser liberada novamente, mesmo com aumento de pressão. O superabsorvente é insolúvel em óleos minerais e ésteres sintéticos.
Soluções de filtro HYDAC com separação de água integrada (superabsorventes)
Conte com os elementos filtrantes de alta qualidade da HYDAC! Fornecemos soluções específicas para a separação de água livre. Para que você possa minimizar o desgaste dos componentes hidráulicos com filtração profissional para seus fluidos.