Tecnologia Hidráulica I (H I) - Introdução
Objetivo
Capacitar o participante a entender a lógica dos circuitos hidráulicos, identificando os principais componentes e interpretando suas funções.
Público-alvo
Profissionais de áreas técnicas (mecânicos, técnicos, engenheiros) ou administrativas que buscam um contato inicial ou consolidação de conceitos elementares relativos à óleo-hidráulica.
Pré-requisito
Ter concluído o primeiro grau do ensino básico regular.
Teor programático básico do Curso
- Princípios elementares de Hidrostática e Hidrodinâmica, e principais conceitos da Física
- Simbologia utilizada nos circuitos óleo-hidráulicos – Norma ISO 1219-1
- Fluidos Hidráulicos: OHM, HFA , HFB , HFC e HFD
- Reservatórios e suas instrumentações
- Filtragem – Conceitos, tipos, funções, benefícios
- Bombas Hidráulicas – Tipos e características. Conceitos de Vazão e Pressão
- Válvulas de Retenção – Função, tipos e características de operação
- Válvulas de Pressão – Limitadoras, Redutoras, de Descarga, Contrabalanço e Sequência
- Válvulas Direcionais
- Válvulas Redutoras de Vazão
- Elementos Lógicos – Conceitos
- Atuadores Lineares e Rotativos
- Acumuladores de Pressão
- Trocadores de Calor
- Circuitos Hidráulicos – Identificação de componentes e a lógica de sua interligação e interação
Carga Horária
35 horas/aula, em período semanal, sendo que:
- Segunda-feira, das 12h às 17h,
- Terça-feira a Quinta-feira, das 8h às 17h,
- Sexta-feira, das 8h às 12h.
Local
Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.
Investimento por participante
R$ 1,746.41 (Impostos incluídos)
Datas Disponíveis
- 17 a 21 de fevereiro
- 12 a 16 de maio
- 04 a 08 de agosto
- 03 a 07 de novembro
*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.