Tecnologia de Filtros e Filtragem (TF)

Objetivo

Transmitir aos participantes informações relevantes sobre Fluidos Hidráulicos e Sistemas de Filtragem como principais fatores de conservação e manutenção de Sistemas Hidráulicos. Estas considerações levam em conta os parâmetros e características técnicas de escolha e preservação do fluido, bem como a especificação e dimensionamento correto dos filtros e suas aplicações, além de toda a instrumentação disponível para monitoramento da contaminação do Sistema Hidráulico em operação, com o objetivo principal de prolongar ao máximo a vida útil de máquinas e equipamentos. 

Público-alvo

Engenheiros, Técnicos e Mecânicos da área de Manutenção de Máquinas e Equipamentos Industriais.

Pré-requisito

Ter concluído curso de Tecnologia Hidráulica I (H I) ou cursos similares de Hidráulica Industrial. Possuir alguma experiência em projetos de máquinas com automação óleo-hidráulica.

Teor programático básico do Curso

  • Funções do Fluido no Sistema Hidráulico 
  • Propriedades fundamentais do Óleo Hidráulico Mineral (OHM)
  • Estrutura e produção de óleos minerais a partir do Petróleo – Hidrocarbonetos
  • Óleos Minerais e Sintéticos – Características e Aplicações 
  • Classificação dos Óleos Minerais
  • Fluidos resistentes ao fogo (Norma DIN 51520) e Fluidos Biodegradáveis   
  • Viscosidade e Índice de Viscosidade – Normas ISO 3448 e ISO 2909
  • Fatores que influenciam o envelhecimento precoce do óleo
  • Contaminação – Tipos e possíveis fontes
  • Contaminação por água e seus efeitos – Cavitação em Bombas
  • Excesso de temperatura e seus efeitos no fluido 
  • Contaminação por partículas sólidas – Classificação: Normas NAS 1638 e ISO 4406.
  • Cuidados e recomendações para o reabastecimento da Unid. Hidráulica   
  • Filtros de ar e sua importância no Sistema Hidráulico 
  • Elementos Filtrantes : Características construtivas e aplicações específicas
  • Eficiência de um Elemento Filtrante : Fatores α , β  e  ∆P
  • Filtros de Sucção – Características , instalação e utilização
  • Filtros de Retorno – Características , instalação e importância 
  • Filtros de Pressão – Características , instalação e aplicação 
  • Sistemas Off-line de filtragem contínua
  • Escolha e dimensionamento dos diversos tipos de Filtros - Exercícios
  • Sistemas de desidratação do Óleo Hidráulico Mineral 
  • Pré-filtrarem do óleo antes do (re)abastecimento do reservatório
  • Instrumentação para monitoramento dos diversos tipos de contaminação
  • Exercícios de controle e monitoramento de contaminação em bancada 
  • Verniz: O que é, como é gerado e suas consequências quando notado
  • Soluções para tratamento do verniz 

Carga Horária

24 horas/aula, em período semanal, sendo que:

  • Segunda-feira, das 12h às 17h,
  • Terça-feira a Quinta-feira, das 8h às 17h,
  • Sexta-feira, das 8h às 12h.

Local

Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.

Investimento por participante

R$ 1,170,24 (Impostos incluídos)

Datas Disponíveis

  • 19 a 21 de maio  
  • 06 a 08 de outubro

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se