Projetos Hidráulicos – Dimensionamento e Seleção (P I)
Objetivo
Habilitar o participante a configurar e dimensionar circuitos hidráulicos elementares, escolhendo e/ou selecionando componentes a partir de dados técnicos obtidos em catálogos.
Público-alvo
Projetistas, técnicos e engenheiros, preferencialmentedas áreas de Engenharia e Manutenção, que estejam envolvidos com o desenvolvimento de sistemas hidráulicos ou que pretendam conhecer os conceitos e princípios básicos de projetos de circuitos hidráulicos.
Pré-requisito
Ter concluído os cursos de Tecnologia Hidráulica I (H I) ou curso similar de Hidráulica Industrial com bons conhecimentos de física relativos à mecânica dos fluidos. Ter concluído o curso de Projetos Hidráulicos I (P I) - Hidráulica Industrial. Possuir vivência no ambiente de projetos de máquinas e equipamentos industriais com acionamentos óleo-hidráulicos.
Teor programático básico do Curso
- Revisão concisa dos princípios e conceitos da Hidráulica e simbologias
- Entendimento e definição das grandezas iniciais e necessárias para um projeto
- Funções definidas
- Forças, Velocidades, Acelerações (Cilindros Hidráulicos)
- Torques, Rotações, Acelerações (Motores Hidráulicos)
- Dimensionamento dos Atuadores
- Definição da Lógica de Operação – Ciclo de Trabalho
- Definições de Vazões e Pressões
- Elaboração do circuito elementar em função do ciclo de trabalho
- Levantamento das Perdas de Carga localizadas
- Definição e escolha das válvulas de controle
- Dimensionamento do(s) Moto-bomba(s)
- Escolha da(s) bomba(s)
- Definição do(s) motor(es) – Potência e Rotação
- Escolha e dimensionamento do reservatório
- Definição das bitolas de Conexões e Tubos a partir de ábacos
- Arranjo final do circuito
Carga Horária
35 horas/aula, em período semanal, sendo que:
- Segunda-feira, das 12h às 17h,
- Terça-feira a Quinta-feira, das 8h às 17h,
- Sexta-feira, das 8h às 12h.
Local
Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.
Investimento por participante
R$ 2,235.42 (Impostos incluídos)
Datas Disponíveis
- 09 a 13 de junho
*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.